Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Einschaltauslöser 48 VDC, +, 1
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Einschaltmagnet
|
| Katalognummer |
184282
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.068 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081797097
|
| Modellcode |
+IZMX-SR48DC-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
Leistungsschalter |
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max. |
0 A
|
| Gesamtschaltzeit der Leistungsschalter |
35 ms (Us = 100 %) (IZMX40…, INX40…)
30 ms (Us = 100 %) (IZMX16…, INX16…) |
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
0,85 - 1,1 x Us
48 VDC |
| Elektrische Anschlussart |
Flachsteckanschluss
|
| Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min. |
0 A
|
| Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max. |
530 VA/W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|