Eaton Moeller® series M30 Einbaubuchse, mit fest angeschlossenem USB 3.0 Typ A Stecker, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Zubehör Einbaubuchsen-Schnittstelle
|
| Katalognummer |
187082
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Garantie |
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081821396
|
| Modellcode |
M30C-FUSB
|
| Benutzt mit |
M22 Kontaktblöcke und Leuchtmelder
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Ausstattung: |
Fest angeschlossener Stecker USB 3.0 Typ A
|
| Tasterfarbe |
Nicht zutreffend
|
| Kontaktmaterial |
CuSn, vergoldet
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Serie |
M30
|
| Farbe der Lünette |
Metall
|
| Kontakttyp |
1:1
|
| Design |
USB 3.0 A
|
| Schutzart |
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
IP65, mit geschlossener Abdeckung |
| Typ elektrisches Zubehör |
Sonstige
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
5 V AC/DC
|
| Widerstand |
< 30 mΩ (Volumenbeständigkeit)
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Sonstige
|
| Isolationswiderstand |
≥ 100 MΩ
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100 Steckzyklen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
25 °C
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Einbautiefe |
27 mm
|
| Nennstrom |
900 A
|
| Datenübtrag.rate |
5 GBit/s, max.
|
| Grenzwertklasse |
3
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Menge |
1
|
| Polzahl |
Neunpolig
|
| Produktkategorie |
Befehls- und Meldegeräte
|
| Größe |
30 mm
|