Dokument herunterladen () von 20

187423
Modellcode: FRCMM-80/4/03-G/F

Eaton Moeller series xEffect – FRCmM Typ F Fehlerstromschutzschalter. FI-Schutzschalter (RCCB), 80A, 4p, 300mA, Typ G/F

Listenpreis EUR986

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect – FRCmM Type F RCCB
Katalognummer
187423
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.381 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62423
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61008
EAN
4015081824816
Modellcode
FRCMM-80/4/03-G/F

Delivery program

Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
4-polig
Ausschaltzeit
10 ms verzögert
Stromstärkewert
80 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA mit Vorsicherung
Fehlerstromwert
300 mA
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Impulsstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Typ
  • FRCmM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ G/F (ÖVE E 8601)

Technical Data - Electrical

Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.3 A
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.3 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Kurzschlussfestigkeit
80 A (max. zulässige Vorsicherung)
Ableitstromtyp
Sonstiges
Bemessungsfehlerschaltvermögen
800 A
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
80 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Teststromkreisbereich
184 V AC - 440 V AC
Verschmutzungsgrad
2
Strahlungsbeständigkeit
Frequenzmix, 50 Hz, 1000 Hz) erweiterte Sensitivität
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 SU)
Einbautiefe
70.5 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Anzugsdrehmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
4.7 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
18,8 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Fehlerstromschutzschalter
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • Stromprüfzeichen gemäß Beschriftung
  • Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1.2 % je 1 °C
Benutzt mit
FRCmM
Fehlerstromschutzschalter
Typ G/F (ÖVE E 8601)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.