Dokument herunterladen () von 20

187870
Modellcode: BPZ-GND-1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Erdungsschiene (Kupfer) 20x5mm, isoliert auf Montageplatte, für Gehäusebreite 1000mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
187870
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
888 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855551
Modellcode
BPZ-GND-1000

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Stromstärke
274 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene
Unbehandelt
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Sonstiges
Horizontal
Einbaulage
Horizontal
Material
Kupfer
Anzahl Anschlüsse
6
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung
Sonstiges
Öffnung von Rückplatte
29 mm
Gehäusematerial
Kupfer
Stahlblech
Schienenlänge
408 mm
Stärke
5 mm
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Merkmale
Isolierter Einbau
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.