Dokument herunterladen () von 20

187909
Modellcode: ZSD-V19/APZ

ZSD-V19/APZ. Verteilerfeld, 9-reihig, H = 1350 mm, inkl. abgeschottetem und plombierbarem Raum für APZ unten (300mm)

Listenpreis EUR500

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD-Bedienelement für Installationsverteiler
Katalognummer
187909
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1350 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
5.668 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081855940
Modellcode
ZSD-V19/APZ

Technical Data - Mechanical

Anzahl DIN-Schienen
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Abdeckung/Tür Typ
mit Ausschnitt

Additional information

Ausstattung:
Montageplatte
Abdeckung
N-/PE-Klemme
Zähler an Abschlusspunkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.