Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand für die Verwendung zwischen Geräteanschlussraum/Hauptsammelschienenraum, H x B = 650 x 1100 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
188295
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1.5 mm
|
| Produkthöhe |
650 mm
|
| Produktbreite |
1100 mm
|
| Produktgewicht |
7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081861804
|
| Modellcode |
XPBMB0611-BUS
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
26
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 2a |
| RAL-Nummer |
6035
|