Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Unterspannungsauslöser für NZM2/3, konfigurierbaren Relais, 2S, 1 separat betriebener voreilender Hilfsschalter, 1S, 24 DC, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189733
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947 UL489 CSA certified CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 |
| EAN |
4015081877287
|
| Modellcode |
NZM2/3-XUHIV2A24DC
|
| Ausstattung: |
Voreilender Hilfsschalter und 2 Relais
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Besondere Merkmale |
Für Verriegelungsschalt., Lastabwurf-Stromkr., voreil. Unterbrechung des Arbeitsstromauslösers bei Hauptschalteranwend. Sofortige Abschaltung des NZM-Schutzschalt., wenn Steuerspann. unter 35–70% Us Verwendbar mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Stopp-Schalter Zum Signalisieren von Befehlen oder div. Zuständen des Schutzschalters 2 Relais/Einheiten Konfig. des Aktivierungsgrundes in Auslöseeinheit Konfig. über Komm./Schutzschalter-Anzeige/vord. USB-Anschl./Eaton Power Xpert Protection Manager Ausgeschalteter Unterspannun Unterspannungsauslöser Relaismodul inkompatibel mit NZM...-XHIV, NZM...-XU..., NZM...-XA. Auslöseeinheit-gesteuerte Relaisspule Steckklemmen-Relaiskontakte zur Steuerverdrahtung. Relaisverwendung zur Steuerung des Fernantriebs Us = 208–204VAC Inkompatibel mit PXR10 NZM-AX
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Typ |
Zubehör Unterspannungsauslöser Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfsschalter und zwei Relais
|
| Benutzt mit |
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…
PXR20(25) NZM2(-4)-..X… |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
1.5 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
0.8 W
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Leistungsaufnahme |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
240 V AC
24 VDC 24 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte) |
| Reaktionszeit |
19 ms
|
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
0,1 mA / 0,1 V DC
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
Mit Push-In-Klemme
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Besondere Merkmale |
Für Verriegelungsschalt., Lastabwurf-Stromkr., voreil. Unterbrechung des Arbeitsstromauslösers bei Hauptschalteranwend. Sofortige Abschaltung des NZM-Schutzschalt., wenn Steuerspann. unter 35–70% Us Verwendbar mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Stopp-Schalter Zum Signalisieren von Befehlen oder div. Zuständen des Schutzschalters 2 Relais/Einheiten Konfig. des Aktivierungsgrundes in Auslöseeinheit Konfig. über Komm./Schutzschalter-Anzeige/vord. USB-Anschl./Eaton Power Xpert Protection Manager Ausgeschalteter Unterspannun Unterspannungsauslöser Relaismodul inkompatibel mit NZM...-XHIV, NZM...-XU..., NZM...-XA. Auslöseeinheit-gesteuerte Relaisspule Steckklemmen-Relaiskontakte zur Steuerverdrahtung. Relaisverwendung zur Steuerung des Fernantriebs Us = 208–204VAC Inkompatibel mit PXR10 NZM-AX
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Auslöser
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsauslöser mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser 0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) zur Unterspannungsfreischaltung mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4 0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser 24 – 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser 24 – 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser |