Dokument herunterladen () von 20

189811
Modellcode: NZM2/3-XAHIV24AC/DC-PI

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschiltar, 2S, 24 AC/DC, Push-in Klemme

Listenpreis EUR188

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
189811
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081878062
Modellcode
NZM2/3-XAHIV24AC/DC-PI

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
  • Voreilen der Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms (NZM2/3) und 90 ms (NZM4).
  • Mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU..., Relaismodulen NZM...-X2A... oder Fernantrieben NZM...-XR... können keine Arbeitsstromauslösermodule gleichzeitig installiert werden.
Rahmen
NZM2/3
Ausstattung:
Voreilender Hilfsschalter
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Benutzt mit
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anschlussart
Mit Push-In-Klemme
Besondere Merkmale
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
  • Voreilen der Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms (NZM2/3) und 90 ms (NZM4).
  • Mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU..., Relaismodulen NZM...-X2A... oder Fernantrieben NZM...-XR... können keine Arbeitsstromauslösermodule gleichzeitig installiert werden.

Design verification as per IEC/EN 61439