Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V: 4 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
190995
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77.5 mm
|
| Produkthöhe |
70.1 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.175 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet. Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
|
| EAN |
4015081912186
|
| Modellcode |
DILMT9(230V50HZ/240V60HZ)
|
| Benutzt mit |
DILT-XHI…
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Schalthäufigkeit |
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Rahmengröße |
FS1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
72 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
35 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
35 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 2,3 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Lebensdauer, elektrisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
660 V
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
20 A
|
| Betätigungsspannung |
230V 50Hz, 240V 60Hz
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
690 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
690 V
|