Dokument herunterladen () von 20

191012
Modellcode: ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ/A

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Zähler-Komplettschrank für eHZ, Bestückungsvariante A

Listenpreis EUR2065

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
191012
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
26.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081913909
Modellcode
ZSD-ZV-1100-BKE-I/APZ/A

Delivery program

Ausführung
eHZ
Farbe
Weiß
Bemessungsstrom
63 A

Technical Data - Mechanical

Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Steel plate
Stahl
Schutzart
IP31
Anzahl Verteilerreihen
5
Anzahl Felder
2
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Einbautiefe
190 mm
Einbauhöhe
1050 mm
Einbaubreite
500 mm
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Montageplatte
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.