Dokument herunterladen () von 20

191858
Modellcode: S4PR9100

Eaton Moeller® series R9 Neutralleiterklemme S4PR9100

Listenpreis EUR99.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series R9 Zubehör Neutralleiterklemme
Katalognummer
191858
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
132 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081923793
Modellcode
S4PR9100

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutralleiterklemme
Typ
Neutralleiterklemmen

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS