Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192465
NZMH2-MX90-BT-NA

Eaton Moeller series Kompaktleistungsschalter, PXR20, Elektronisch, NZMH2, 90 A, dreipolig, 690 V, Rahmenklemme, UL/CSA

Listenpreis EUR1,974.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192465
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
3.044 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
UL listed
UL/CSA
CSA certified
Specially designed for North America
UL 489
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (File No. 22086)
IEC 60947-2
UL508
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
EAN
4015081931934
Modellcode
NZMH2-MX90-BT-NA

Weitere Informationen

Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz
Strombegrenzung-Leistungsschalter

Delivery program

Stromstärkewert
90 A
Anwendung
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 90 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
Typ
Leistungsschalter

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6,68 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
90 A

Technical data - electrical

Stromstärkewert
90 A
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
1260 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
180 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
90 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
36 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
45 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
480 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
1260 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
180 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Schutzart
IP20
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Besondere Merkmale
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 90 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
Abschalttechnik
Elektronisch

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.