Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192486
Modellcode: NZMN3-AX600-NA

Eaton Moeller series NZMN3 PXR10-Schutzschalter 600 A, 3-polig, Schraubklemme, UL/CSA

Listenpreis EUR3346

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192486
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
297 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
7.142 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60947-2
CE marking
UL/CSA
CSA (Class No. 1432-01)
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E31593)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC
CSA certified
UL 489
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
EAN
4015081932146
Modellcode
NZMN3-AX600-NA

Delivery program

Anwendung
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
Typ
  • LI-Überlast- und Kurzschlussschutzvorrichtung
  • Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
600 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Besondere Merkmale
Leistungsschalter

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V - 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600 V
Bemessungsbetriebsstrom
600 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
600 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
Stromstärkewert
600 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
800 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
240 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
600 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
4800 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Griff-Typ
Kipphebel

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Schutzart
IP20
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Besondere Merkmale
Leistungsschalter

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standardklemmen
Schraubanschluss

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
600 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
108 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Funktionen
Strombegrenzung-Leistungsschalter
Anlagen- und Kabelschutz

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.