Dokument herunterladen () von 20

193241
Modellcode: BPZ-DMT-400/10-L

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Transparente Tür (Metallblech), linkes Scharnier, interne Schließung, IP55, HxB= 1.030x405 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
193241
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
1027 mm
Produktbreite
405 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238007802
Modellcode
BPZ-DMT-400/10-L

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Additional information

Merkmale
Ausführung als Sichttür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.