Dokument herunterladen () von 20

193675
Modellcode: EP75GTL6-OG

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. NH Lasttrennschalter Einbau, BxH=750x750mm, 6x Größe 1 bis 3

Listenpreis EUR217

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
193675
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
750 mm
Produktgewicht
1.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238035379
Modellcode
EP75GTL6-OG

Delivery program

Stromstärke
630 A
Polzahl
3-polig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
NH3
Montageart
Schienensystem
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
6
Anzahl der Sicherungslasttrenner
6

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.