Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock 1 x 150 mm², 320 A Cu / 290 A AI
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
195349
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.102 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238092228
|
| Modellcode |
BPZ-KC-1/150-ALU
|
| Stromstärke |
320 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
1
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
150 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
150 mm²
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|