Dokument herunterladen () von 20

195381
Modellcode: MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/RAL8022

Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler Zählerschrank TKS Norwegen für Montage im Außenbereich gemäß NEK-399, RAL8022

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
195381
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
1600 mm
Produktbreite
415 mm
Produktgewicht
32.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
EAN
9010238092532
Modellcode
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/RAL8022

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Leergehäuse. Geliefert ohne Schutzschaltgerät und ohne Verdrahtung
Typ
  • TKS Norwegen
  • Kompakt
Ausstattung:
Montageplatte
Schutzart
IP55
IK10
Bemessungsstrom
0 A
Anzahl Felder
1
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Anwendung
  • Basisgerät
  • Outdoor
RAL-Nummer
8022
Abdeckung/Tür Typ
Tür mit 3-Punkt-Verschlusssystem und Drehgriff
Betriebsspannung
230/400 V AC
Einbautiefe
220 mm
Einbauhöhe
1800 mm
Einbaubreite
415 mm
Anzahl Verteilerreihen
0
Farbe
Schwarzbraun
Sonstige
Material
Steel plate
Pulverbeschichtetes Aluminium
Sonstige
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl der Reihen
2
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Unterer Anschlussraum
mit Klemmen
Ausführung
1-stöckig
Baugruppenträgertyp
DIN-Schiene
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Zählerschrank
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Leitungseinführung
Kabelstecker und Kabeltüllen auf der Unterseite des Gehäuses
Anzahl der Schaltgerätepanels
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.