Dokument herunterladen () von 20

195828
Modellcode: CHAP-01/Fa-12E

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Heizstecker 12 A, R/L/C, EMS, PWM, Schuko, Fa

Listenpreis EUR196

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Heizungsregler
Katalognummer
195828
Produkt Länge/Tiefe
100.3 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.167 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790947322
Modellcode
CHAP-01/Fa-12E

Delivery program

Betätigungsfunktion
Heizen, Pumpen
Farbe
Grau
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Stellantrieb

Technical Data - Electrical

Schaltspannung - min.
196 V
Schaltspannung - max.
253 V
Ausgangsstrom - max.
12 A
Bemessungsdauerstrom (lu) - max.
16 A
Stromversorgung
Netzversorgt

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
0
Montageart
Eingesteckt
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Anzahl der Ausgänge
1
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
Funktionen
Handschaltung
Stellgröße stetig
Ventilschutzfunktion

Produktspezifikation exportieren