Dokument herunterladen () von 20

1965637
Modellcode: HJ5933

Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. System 55 Rohreinführung 44 mm, 5933

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Systeem 55 Kabelflansch
Katalognummer
1965637
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
49 mm
Produktgewicht
0.019 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
8711426637351
Modellcode
HJ5933

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Zubehör und Anbauteile Rohreinführung Einsteckrohre für Türöffnung 44 mm Mit Stopfbuchsen
Typ
Zubehör und Armaturen
Anzahl der Rohreinführungen
1
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
25 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
19 mm
Geeignet für
1 x Durchm. 19 bis 25 mm
Für Rohrdurchmesser
Sonstige

Produktspezifikation exportieren