Dokument herunterladen () von 20

1965918
Modellcode: HIL2

Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. System 55 und Kabeleinführung Medusa, L2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Systeem 55 Kabeleinführungsbox
Katalognummer
1965918
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
8711426427013
Modellcode
HIL2

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Zubehör und Anbauteile Kabeleinführung, für 2 Kabel Türöffnung 154 mm Kabeldurchmesser 45 mm Höhe = 37 mm, einschließlich Gummiring (s) mit einem Durchmesser von 17/23/30 mm
Typ
Zubehör und Armaturen
Farbe
Schwarz
RAL-Nummer (Akin)
9005
Material
Kunststoff
Ausführung
Rohreinführung
Geeignet für
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät

Produktspezifikation exportieren