Eaton DB1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 2,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, FS1
Produktname |
Eaton DB1 Frequenzumrichter
|
Katalognummer |
197193
|
Produkt Länge/Tiefe |
74 mm
|
Produkthöhe |
130 mm
|
Produktbreite |
118 mm
|
Produktgewicht |
0.7 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-5
RCM UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 CE UL 508C CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 CUL IEC/EN 61800-2 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada CSA CSA-C22.2 No. 274 IEC/EN 61800-5-1 CE marking |
EAN |
4015080896821
|
Modellcode |
DB1-122D3FN-N2CC
|
Merkmale |
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: drivesConnect mobile (App) |
Ausstattung: |
Funkentstörfilter
PC-Verbindung Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter zusätzlicher Platinenschutz |
Kabellänge |
10 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
C2 ≤ 3 m, max. Motorleitungslänge C3 ≤ 10 m, max. Motorleitungslänge C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge |
Kommunikationsschnittstelle |
OP-Bus (RS485)
Modbus RTU CANopen® |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Rahmengröße |
FS1
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (Erweiterung)
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
Andere Bussysteme
CAN MODBUS |
Funkstörklasse |
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Einbaulage |
Abhängig von der Kühlung
beliebig |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
Schwingung |
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1
|
Höhenlage |
Max. 1000 m
Max. 2000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Effizienz |
96 % (η)
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
4.5 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
3,5 mA (bei 230 V)
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
200 V
|
Netzspannung - max. |
240 V
|
Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung BLDC Motoren PM-Motoren Sensorlose Vektorregelung (SLV) Synchron-Reluktanzmotore |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
3.45 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
2.3 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
0.37 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
240 V AC, 1-phasig
230 V AC, 1-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 3,75 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
240 VAC
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
2.3 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
2.3 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
Scheinleistung bei 230 V |
0.53 kVA
|
Scheinleistung bei 240 V |
0.55 kVA
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
32 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2.3 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|