Dokument herunterladen () von 20

197574
Modellcode: C22-L-RGBYW-24-P72

Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, bündig, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 5-polig, 1 m, rot/grün/blau/gelb/weiß, 24 V DC

Listenpreis EUR81.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
Katalognummer
197574
Produkt Länge/Tiefe
561 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 61000-4-3
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61000-4-2
EAN
4015081943784
Modellcode
C22-L-RGBYW-24-P72

Features & Functions

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Taste flach
Leitungsende offen
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstige
Linsenfarbe
weiß
Lichtfarbe
Gelb
Blau
rot
weiß
Grün

General information

Kabellänge
1 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 5-polig
Schutzart
IP, sonsitge
NEMA sonsitge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsspannung
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge)
24 VDC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V

Actuator

Betätiger-Durchmesser
4.7 mm

Design verification

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.