Dokument herunterladen () von 20

197714
Modellcode: E57G-18SNN8-Q

Eaton Moeller® series E57G Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, bündig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1

Listenpreis EUR34.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57G Näherungsschalter
Katalognummer
197714
Produkt Länge/Tiefe
69.2 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
EAN
4015081948215
Modellcode
E57G-18SNN8-Q

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Montageart
Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
dreidrahtig
Installationsart
bündig
Schutzart
IP67
NEMA 1
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schaltfrequenz
300 Hz
Produktkategorie
E57G General Purpose Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
8 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
69.2 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.