Dokument herunterladen () von 20

207612
Modellcode: SVB-T8

Eaton Moeller® Serie SVB Verriegelungsgriff, rot gelb für T8-3-8342/-.

Listenpreis EUR139

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
Katalognummer
207612
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.65 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082076122
Modellcode
SVB-T8

Features & Functions

Farbe
Rot
Gelb
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Padlocking feature

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Schutzart
NEMA sonsitge
Geeignet für
Nur für Hauptschalter
Lasttrennschalter
NOT-HALT
Schaltwinkel
90 °
Typ
  • Bausatz
  • Hauptschalterbausatz

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Nicht anwendbar.