Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 450 kW, 2 S, 2 Ö, RA 250: 110 V bis 250 V 40 Hz bis 60 Hz/110 V bis 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
208225
|
| Produkt Länge/Tiefe |
232 mm
|
| Produkthöhe |
296 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
16.536 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1 CSA UL UL File No.: E29096 CE CSA Class No.: 3211-04 VDE 0660 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 |
| Kataloghinweise |
|
| EAN |
4015082082253
|
| Modellcode |
DILM820/22(RA250)
|
| Zubehör |
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Verwendung in Wohnumgebungen kann zu Funkstörungen führen, weshalb eine zusätzliche Geräuschunterdrückung erforderlich ist.
|
| Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
5.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
| Schalthäufigkeit |
200 Schaltspiele/h
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt) 1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt) |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Widerstand |
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Signalpegel |
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: Starten, Ausschalten während des Laufens
AC-4: Käfigläufermotoren: Starten, Gegenstrombremsen, reversieren, tippen AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
60 mm Breite, Hauptanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh) |
50 - 240 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh) |
70 - 240 mm²
|
| Schlüsselweite |
18 mm
|
| Schrauben-Größe |
M12, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
|
| Anzugsdrehmoment |
35 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
| Einschaltstrom |
Max. 30 x Ie (Spitze)
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
8200 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
8200 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
8200 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
8200 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V |
5800 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947) |
9840 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
463 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
265 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
820 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
820 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
820 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
820 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
820 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V |
580 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
656 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
656 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
656 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
656 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V |
464 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
285 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
450 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
500 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
450 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
600 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
750 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz |
800 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
209 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
228 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
394 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
418 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
474 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
633 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz |
678 kW
|
| Sichere Trennung |
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
900 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
900 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 5400 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 5400 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, SCCR (UL/CSA) 2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 85 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
85 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 2000 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V |
800 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
1200 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
1200 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V |
630 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
630 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
630 A gG/gL
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
1225 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen) |
1095 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
1044 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
1000 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
2500 A
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
1225 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen |
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet |
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-betätigt |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
| Leistungsaufnahme |
Steuertransformator mit uk ≤ 7%
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
700 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
800 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
700 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
800 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
26,5 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
11,4 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
11,4 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
26,5 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
250 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
70 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
110 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
290 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
350 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
700 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
860 HP
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
21.67 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
820 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6.5 W