Eaton Moeller® series T5B Wende-Stern-Dreieck-Schalter, T5B, 63 A, Einbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 10, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, D-Y-0-Y-D, Abwicklungsnummer 15876
Produktname |
Eaton Moeller® series T5B Wende-Stern-Dreieck-Schalter
|
Katalognummer |
214785
|
Produkt Länge/Tiefe |
157 mm
|
Produkthöhe |
88 mm
|
Produktbreite |
88 mm
|
Produktgewicht |
0.86 kg
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05 UL Category Control No.: NLRV UL CE UL File No.: E36332 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
EAN |
4015082147853
|
Modellcode |
T5B-5-15876/E
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Ausstattung: |
0 (Aus) Position
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte |
Beschriftung |
D-Y-0-Y-D
|
Polzahl |
3
|
Schutzart |
NEMA 1
IP65 NEMA 12 |
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
Lebensdauer, mechanisch |
500.000 Schaltvorgänge
|
Ausführung |
Wende-Stern-Dreieck-Schalter
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Einbaulage |
beliebig
|
Anzahl Baueinheiten |
5
|
Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Steuerschalter
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung |
Schaltwinkel |
60 °
|
Typ |
Wende-Stern-Dreieck-Schalter
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (1 - 25) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
12 - 4
|
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig) |
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm² |
Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
35,4 lb-in, Schraubklemmen
4 Nm, Schraubklemmen |
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
520 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
600 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
480 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
340 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A bei AC-3, 230 V Stern-Dreieck
63 A bei AC-3, 400 V Stern-Dreieck 57,2 A bei AC-3, 500 V Stern-Dreieck 29,4 A bei AC-3, 690 V Stern-Dreieck |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
33 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
33 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms |
25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
2 kA
|
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom) |
100 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Tragfähigkeit |
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) 1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer) |
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
3
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V |
6
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
63 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
63 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
800 A
|
Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig |
7.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
40 HP
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Anzahl der Kontakte |
10
|
Betätigerfunktion |
Mit 0-(Aus)-Position
Rastend |
Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.5 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|