Dokument herunterladen () von 20

217333
Modellcode: ZSD-BPKT/T/06

ZSD-BPKT/T/06. TSG-Bestückungspaket 06

Listenpreis EUR17.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
217333
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9004852889425
Modellcode
ZSD-BPKT/T/06

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.