Dokument herunterladen () von 20

217335
Modellcode: ZSD-BPKT/T/08

ZSD-BPKT/T/08. TSG-Bestückungspaket 08

Listenpreis EUR58.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
217335
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9004852889432
Modellcode
ZSD-BPKT/T/08

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.