Dokument herunterladen () von 20

220218
Modellcode: S1DILEM

Eaton Moeller® series DILEM Sternpunktbrücke, verwendbar für DILEEM, DILEM12, DILEM

Listenpreis EUR3.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILEM Zubehör Sternpunktbrücke
Katalognummer
220218
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082202187
Modellcode
S1DILEM

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren, wie in VDE 0106 Teil 100 festgelegt

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
22 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS