Dokument herunterladen () von 20

226151
Modellcode: ZSD-BPKT/T/13

ZSD-BPKT/T/13. TSG-Bestückungspaket 13

Listenpreis EUR41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226151
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082261511
Modellcode
ZSD-BPKT/T/13

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.