Dokument herunterladen () von 20

226291
Modellcode: ZSD-SR/ABDK/P

ZSD-SR/ABDK/P. Schraubdeckel, plombierbar

Listenpreis EUR0.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226291
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082262914
Modellcode
ZSD-SR/ABDK/P

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.