Dokument herunterladen () von 20

226445
Modellcode: ZSD-SA/ABDK/M

ZSD-SA/ABDK/M. Sammelschienenabdeckung (mtr)

Listenpreis EUR8.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226445
Produkt Länge/Tiefe
1020 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082264451
Modellcode
ZSD-SA/ABDK/M

Delivery program

Ausführung
Längsabdeckung
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff

Additional information

Geeignet für
U-Profil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.