Dokument herunterladen () von 20

226549
Modellcode: ZSD-HTS

ZSD-HTS. Hutschiene für modulare Geräte

Listenpreis EUR3.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226549
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082265496
Modellcode
ZSD-HTS

Delivery program

Ausführung
Support rail
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.