Dokument herunterladen () von 20

226565
Modellcode: ZSD-ABDK/O/U

ZSD-ABDK/O/U. Endabdeckung komplett

Listenpreis EUR10.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226565
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265656
Modellcode
ZSD-ABDK/O/U

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.