Dokument herunterladen () von 20

226575
Modellcode: ZSD-H300/UA/KLP/HLS

ZSD-H300/UA/KLP/HLS. Abdeckung 300 mm, komplett, für selektiven Hauptversorgungs-Schutzschalter

Listenpreis EUR43.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226575
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.448 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265755
Modellcode
ZSD-H300/UA/KLP/HLS

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.