Dokument herunterladen () von 20

226582
Modellcode: ZSD-TUER/RG/L

ZSD-TUER/RG/L. Türverriegelung für die 2. linke Tür

Listenpreis EUR3.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226582
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265823
Modellcode
ZSD-TUER/RG/L

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Griff-Typ
Drehgriff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.