Dokument herunterladen () von 20

226844
Modellcode: ZSD-TR/B1/H8

Eaton Zählertafel ZSD Tür, für B = 300 mm, H8 für G18

Listenpreis EUR126

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Tür
Katalognummer
226844
Produkt Länge/Tiefe
1250 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082268442
Modellcode
ZSD-TR/B1/H8

Delivery program

Ausführung
Schutztür
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.