Dokument herunterladen () von 20

226845
Modellcode: ZSD-TR/B1/H9

Eaton Zählertafel ZSD Tür, für B = 300 mm, H9 für G19

Listenpreis EUR137

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Tür
Katalognummer
226845
Produkt Länge/Tiefe
1400 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
5.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082268459
Modellcode
ZSD-TR/B1/H9

Delivery program

Ausführung
Schutztür
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.