Dokument herunterladen () von 20

226849
Modellcode: ZSD-TR/B2/H9

Eaton Zählertafel ZSD Tür, für B = 550 mm, H9 für G29 + G39/G49 als 1.Tür

Listenpreis EUR243

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Tür
Katalognummer
226849
Produkt Länge/Tiefe
1400 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082268497
Modellcode
ZSD-TR/B2/H9

Delivery program

Ausführung
Schutztür
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.