Dokument herunterladen () von 20

226852
Modellcode: ZSD-ABDK/P/LAOE

ZSD-ABDK/P/LAOE. Abdeckung, Aussparung für Kabel, plombierbar

Listenpreis EUR21.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226852
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082268527
Modellcode
ZSD-ABDK/P/LAOE

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.