Dokument herunterladen () von 20

231423
Modellcode: ZSD-SA/E/ABDK

ZSD-SA/E/ABDK. Sammelschienenabdeckung

Listenpreis €4.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
231423
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082314231
Modellcode
ZSD-SA/E/ABDK

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.