Dokument herunterladen () von 20

232287
Modellcode: ZSD-K/AS/G/CU/VB

ZSD-K/AS/G/CU/VB. Kabelaufspleiskasten, + CU-Schienen

Listenpreis EUR215

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
232287
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
241 mm
Produktgewicht
2.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082322878
Modellcode
ZSD-K/AS/G/CU/VB

Delivery program

Polzahl
5-polig

Technical Data - Mechanical

Montageart
Montage neben Schrank
Schutzart
IP30
Anschlussart
Sammelschiene
Querschnitt (Verbindungskabel) - max.
70 mm²
Querschnitt (eingehende Kabel) - max.
70 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.