Dokument herunterladen () von 20

255803
Modellcode: ZSD-TRN/MON/PL

ZSD-TRN/MON/PL. Sicherungslasttrennschalter, 160A, Montageplatte

Listenpreis EUR148

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
255803
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
0.605 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082558031
Modellcode
ZSD-TRN/MON/PL

Delivery program

Polzahl
1-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW

Technical Data - Mechanical

Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Kipphebel
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Leitungseinführungstyp
Unterseite
Geeignet für Sicherungen
NH00

Additional information

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausstattung:
Fehlerschutz
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung
Bodenbefestigung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.