Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255897
P3-63/I4/SVB-NA

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, UL/CSA

Listenpreis EUR203.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
255897
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1.065 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
CSA
UL 60947-4-1
EAN
4015082558970
Modellcode
P3-63/I4/SVB-NA

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Drehantrieb Türkupplung

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
640 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
600 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
590 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
340 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
44 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführungen als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Bodenmontage
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
50 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
4 kA (Lastseite)
100 kA (Versorgungsseite)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,26 kA
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
150 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
2
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
800 A
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
60 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (1,5 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (2,5 - 35) mm², ein- oder mehrdrähtig
14 - 2 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
2 x (1,5 bis 6) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
3 Nm, Schraubklemmen
26,5 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren