Dokument herunterladen () von 20

260411
Modellcode: ZSD-Z27A1332

ZSD-Z27A1332. Zählerplatz, 2-fach, ausgestattet, Version Z27A1332

Listenpreis EUR893

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
260411
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
5.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082604110
Modellcode
ZSD-Z27A1332

Delivery program

Ausführung
1-stöckig
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Schutzart
Sonstige
Anzahl Verteilerreihen
0
Anzahl Zählerschränke
2
Anzahl der TSG-Plätze
0
Verbindungsstelle
300 mm
Abdeckung/Tür Model
geschlossen mit Vorprägung
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Verkabelung
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.