Dokument herunterladen () von 20

260412
Modellcode: ZSD-Z37A1333

ZSD-Z37A1333. Zählerplatz, 3-fach, ausgestattet, Version Z37A1333

Listenpreis EUR1340

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
260412
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
750 mm
Produktgewicht
8.46 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082604127
Modellcode
ZSD-Z37A1333

Delivery program

Ausführung
1-stöckig
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
36
Schutzart
Sonstiges
Anzahl Verteilerreihen
0
Anzahl Zählerschränke
3
Anzahl der TSG-Plätze
0
Verbindungsstelle
300 mm
Abdeckung/Tür Model
geschlossen mit Vorprägung
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Verkabelung
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.