Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266706

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hilfsleitersteckvorrichtung für Fernantrieb

Listenpreis EUR88.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
Katalognummer
266706
Produkt Länge/Tiefe
21 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
78 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
EAN
4015082667061
Modellcode
NZM2-XSVR

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsleitersteckvorrichtung
Zubehör
Sonstige
Rahmen
NZM2(-4), N2-(4)
NZM3(-4), N3-(4)
NZM4(-4), N4-(4)
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Besondere Merkmale
Hilfsleitersteckvorrichtung zur Verwendung mit Steckeinheiten NZM…-SVE und Stecksockel NZM…-XSVS um die Leitungen des Fernantriebs zu trennen
Typ
Zubehör. Hilfsleitersteckvorrichtung für Stecktechnik

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C

Technische daten - elektrisch

Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Montagemethode
Steckeinheit
Einbaulage
beliebig
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
Hilfsleitersteckvorrichtung zur Verwendung mit Steckeinheiten NZM…-SVE und Stecksockel NZM…-XSVS um die Leitungen des Fernantriebs zu trennen

Technische daten - mechanisch - klemmen

Klemmenausstattung enthalten
Schraubverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.