Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 600A, H3-AE600-NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
269304
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
297 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
7.176 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
UL listed UL/CSA Specially designed for North America CE marking IEC UL 489 UL (File No. E31593) CSA certified IEC/EN 60947 CSA (Class No. 1432-01) IEC 60947-2 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIVQ) |
| EAN |
4015082693046
|
| Modellcode |
NZMH3-AE600-NA
|
| Anwendung |
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
600 A
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
| Besondere Merkmale |
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
600 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
450 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) 500 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 630 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Stromstärkewert |
600 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1200 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
4800 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
300 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
600 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1200 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
4800 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
33 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, elektrisch |
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Besondere Merkmale |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
16 mm² bis 18 mm² (2x)
14 mm² bis 18 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M10 an rückseitiger Verschraubung |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
500 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
2 mm² bis 500 mm² (1x) an Rahmenklemme
350 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 4 mm² bis 350 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen à 24 mm x 1 mm Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
600 A
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
108 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
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
| Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter
Anlagen- und Kabelschutz |