Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, Kastengröße H x B x T = 375 x 250 x 225 mm, für NZM Baugröße 3, TVD
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
|
| Katalognummer |
271524
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
6.043 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015082715243
|
| Modellcode |
NZM2-XCI43-TVD
|
| Typ |
xEnergy Safety Ci
|
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt |
≤ 200 A
|
| Gehäuse |
CI43-200
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Schutzart |
Sonstiges
IP65 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.
|
| Ausstattung: |
Transparenter Deckel
Standard, schwarz/grau |
| Besondere Merkmale |
Mit Türkupplungsdrehgriff Komplett mit allen notwendigen Funktionsteilen
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
xEnergy Safety Ci |