Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

273189
Modellcode: PLS6-B10/4-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLS6, 4 poles, tripping characteristic: B, rated current In: 10 A

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
273189
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
70.8 mm
Product Weight
0.48 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
4015082731892
Model Code
PLS6-B10/4-AU

Produktspezifikationen

Amperage Rating
10 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Current limiting class
3
Number of poles (protected)
4
Number of poles (total)
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.